These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart.
這項商品 23111.0768 - 定位衬套 用于定位夹持销,使用下压接合 / (d1 F6: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 用于定位夹持销,使用下压接合 (EH 23111.)
压配定位衬套用于定位夹紧销轻轻地插入到机台或基板