运输系统、输送设备至加工及包装设施之专用模块组件。 适用于单件商品的移动、转动及控制。
球形脚轮是不需要保养的。
在温度大于 20°C时,相关参数线性下降。(例: 在 90°C时,负载轴承容量最大为 60% )。
這項商品 22753.0065 - 球形脚轮 滑动轴承 / (d1: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 球形脚轮 滑动轴承 (EH 22753.)
外壳
轴承
珠子
藉由下压滚花外型球形脚轮以达成锁附。使用组装工具,可以从功能区镶嵌球型脚轮。
外部的滚花可以在与孔进行组装时,不须额外的预备步骤。