球形脚轮  滑动轴承 

EH 22753.

运输系统、输送设备至加工及包装设施之专用模块组件。 适用于单件商品的移动、转动及控制。

球形脚轮是不需要保养的。 

在温度大于 20°C时,相关参数线性下降。(例: 在 90°C时,负载轴承容量最大为 60% )。

您的选择导致 2 打击

d1 [mm]
球直径 [mm]
静态承载系数 C0 [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
10 mm
球直径 [mm]:
6,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1161 N
品项品号.:
22753.0065
CAD
文件
球形脚轮 
  • d1: 10 mm
  • 球直径: 6,5 mm
  • d2: 13 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,2 mm
  • h4: 4,2 mm
  • 定位孔  D1 H7: 10 mm
  • 静态承载系数 C0: 1161 N
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 4,1 g
show article view
球形脚轮 
d1 [mm]:
12,6 mm
球直径 [mm]:
8,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1986 N
品项品号.:
22753.0085
CAD
文件
球形脚轮 
  • d1: 12,6 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • d2: 17 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 12,4 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 4,2 mm
  • 定位孔  D1 H7: 12,6 mm
  • 静态承载系数 C0: 1986 N
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 8,1 g
show article view
球形脚轮 

材质 

外壳

  • 不锈钢   

轴承

  • 塑胶

珠子 

  • 不锈钢,硬化 
产品
品项品号.
可用
产品:
轴心 
适用于 万向滚珠 : 10 mm
品项品号.:
22753.9965
组立工具  
  • 组立工具  
  • 适用于 万向滚珠 : 10 mm
  • 重量: 118 g
产品:
轴心 
适用于 万向滚珠 : 12,6 mm
品项品号.:
22753.9985
组立工具  
  • 组立工具  
  • 适用于 万向滚珠 : 12,6 mm
  • 重量: 125 g

组装 

藉由下压滚花外型球形脚轮以达成锁附。使用组装工具,可以从功能区镶嵌球型脚轮。

外部的滚花可以在与孔进行组装时,不须额外的预备步骤。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22753. 球形脚轮  – 滑动轴承