- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 热处理钢
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 15 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 热处理钢
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- WS : 13 mm
- 静态荷重能力 max. : 18 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 33 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 热处理钢
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 20 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 热处理钢
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力 max. : 35 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 112 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 热处理钢
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- WS : 24 mm
- 静态荷重能力 max. : 45 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 254 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 热处理钢
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- WS : 30 mm
- 静态荷重能力 max. : 55 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 451 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 热处理钢
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- WS : 36 mm
- 静态荷重能力 max. : 65 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 498 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 不锈钢
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力 max. : 8 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 15 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 不锈钢
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- WS : 13 mm
- 静态荷重能力 max. : 14 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 33 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 不锈钢
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 16 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 不锈钢
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力 max. : 28 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 113 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 不锈钢
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- WS : 24 mm
- 静态荷重能力 max. : 36 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 256 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 不锈钢
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- WS : 30 mm
- 静态荷重能力 max. : 44 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 452 g
show article view
- 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 不锈钢
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- WS : 36 mm
- 静态荷重能力 max. : 52 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 504 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 – 相片 1, 热塑性的
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力 max. : 4 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 6,1 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 – 相片 1, 热塑性的
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- WS : 13 mm
- 静态荷重能力 max. : 7 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 – 相片 1, 热塑性的
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 – 相片 1, 热塑性的
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力 max. : 18 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 40 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 – 相片 1, 热塑性的
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- WS : 24 mm
- 静态荷重能力 max. : 20 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 75 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 – 相片 1, 热塑性的
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- WS : 30 mm
- 静态荷重能力 max. : 22 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 150 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 – 相片 1, 热塑性的
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- WS : 36 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 184 g
show article view
- 衬垫 和轴承 含螺栓 钢 – 相片 2, 热处理钢
- d1: M6
- d2: 20 mm
- l1: 60 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- l2: 57 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 29 g
show article view
- 衬垫 和轴承 含螺栓 钢 – 相片 2, 热处理钢
- d1: M8
- d2: 25 mm
- l1: 80 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- l2: 76 mm
- WS : 13 mm
- 静态荷重能力 max. : 18 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 66 g
show article view
- 衬垫 和轴承 含螺栓 钢 – 相片 2, 热处理钢
- d1: M10
- d2: 32 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- l2: 95,5 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 20 kN
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 133 g
show article view
材质
滚珠轴承
脚座
- 热处理钢,染黑
- 不锈钢 1.4305
- 得林白塑料 (POM)
有杆滚珠轴承
固定螺帽
- 钢, 染黑, ISO 4032
- 鋼, 染黑, DIN 934
- 不锈钢 A2, ISO 4032
- 不鏽鋼 A2, DIN 934
注意事项
对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。