22590.0438 - 水平脚座 

用来当作推力脚垫或脚座。

這項商品 22590.0438 - 水平脚座  / 衬垫 和轴承 含螺栓 钢  (d1: M10, l1: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 水平脚座  (EH 22590.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
衬垫 和轴承 含螺栓 钢 
相片 :
2
材质 :
热处理钢,染黑 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22590.0438
文件
水平脚座 
  • 衬垫 和轴承 含螺栓 钢  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 133 g
水平脚座 

材质 

有杆滚珠轴承

  • 钢,热处理, 染黑 

固定螺帽

  • 鋼, 染黑, DIN 934

脚座

  • 热处理钢,染黑 

注意事项

对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22590.0438
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式