22590.0216 - 水平脚座 

用来当作推力脚垫或脚座。

這項商品 22590.0216 - 水平脚座  / 衬垫和 轴承 钢  (d1: M16) 為商品項目的相對應商品 水平脚座  (EH 22590.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.0216
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 静态荷重能力 max. : 36 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 256 g
水平脚座 

材质 

滚珠轴承

  • 不锈钢 1.4305  

脚座

  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22590.0216
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式