用来当作推力脚垫或脚座。
這項商品 22590.0212 - 水平脚座 / 衬垫和 轴承 钢 (d1: M12) 為商品項目的相對應商品 水平脚座 (EH 22590.)
滚珠轴承
脚座
对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws