索引螺栓用於索引
塑料把手有较佳的握紧力.
這項商品 22120.0306 - 分割螺栓 / 把手无塑胶披复 (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M10 x 1 mm) 為商品項目的相對應商品 分割螺栓 (EH 22120.)
本体
固定梢子
扣住
螺帽必须个别购买。
藉由旋转分割螺栓 180°,销子将会缩回并被固定在凹槽处 (此时销子不会弹出)。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers