22120.0288 - 分割定位柱 
用于薄壁形工件 

具有贯孔,适合薄板工件.

這項商品 22120.0288 - 分割定位柱  用于薄壁形工件  / 含锁紧  (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱  用于薄壁形工件  (EH 22120.)

材质 
相片 
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
相片 :
含锁紧 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
10 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
品项品号.:
22120.0288
文件
分割定位柱 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • WS: 19 mm
  • WS: 16 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 15,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 61 g
分割定位柱 
产品
品项品号.
可用
产品:
平的环板手用于锁WS
适用于分割定位柱 
Ring spanner, flat
品项品号.:
22120.0299
Ring spanner, flat
  • Ring spanner, flat
  • 重量: 26 g

材质 

本体

  • 钢,镀锌 

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

不可移动的旋钮。

组装 

藉由固定的夹缝, 分割定位柱可以固定薄板件厚度1-5 mm.

操作

当使用自锁型号时,拉出旋钮,转90度并用一个槽口固定 。依据夹持长度,螺栓可能会突出。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.0288
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。