弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 8,5 mm
- d2: 25 mm
- d3: 10 mm
- l1: 34 mm
- l3: 6 mm
- l4: 10 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1 : 17 mm
- WS2 : 14 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 10,5 mm
- d2: 25 mm
- d3: 10 mm
- l1: 34 mm
- l3: 6 mm
- l4: 10 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1 : 17 mm
- WS2 : 14 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 10 mm
- d2: 31 mm
- d3: 12 mm
- l1: 40 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 12 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1 : 19 mm
- WS2 : 16 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 63 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: 31 mm
- d3: 12 mm
- l1: 40 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 12 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1 : 19 mm
- WS2 : 16 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 63 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 8,5 mm
- d2: 25 mm
- d3: 10 mm
- l1: 34 mm
- l3: 6 mm
- l4: 10 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1 : 17 mm
- WS2 : 14 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 10,5 mm
- d2: 25 mm
- d3: 10 mm
- l1: 34 mm
- l3: 6 mm
- l4: 10 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1 : 17 mm
- WS2 : 14 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 10 mm
- d2: 31 mm
- d3: 12 mm
- l1: 40 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 12 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1 : 19 mm
- WS2 : 16 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 61 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: 31 mm
- d3: 12 mm
- l1: 40 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 12 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1 : 19 mm
- WS2 : 16 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 62 g
show article view
材质
本体
固定梢子
手把
注意事项
不可移动的旋钮。
产品:
平的环板手用于锁WS2
适用于分割定位柱
Ring spanner, flat
- Ring spanner, flat
- 重量: 26 g
组装
藉由固定的夹缝, 分割定位柱可以固定薄板件厚度1-5 mm.
操作
当使用自锁型号时,拉出旋钮,转90度并用一个槽口固定 。依据夹持长度,螺栓可能会突出。
规格表 EH 22120. 分割定位柱 – 用于薄壁形工件
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。