22120.0793 - 分割定位柱 
一般抛光 

限用于非精密定位的应用。

成品简单具有非常小的尺寸。

這項商品 22120.0793 - 分割定位柱  一般抛光  / 有手把 有锁固  (d1 -0,05: 3 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱  一般抛光  (EH 22120.)

材质 
版本
相片 
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0793
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min : 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 3,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,8 g
分割定位柱 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M6 mm
品项品号.:
22120.0714
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 不锈钢   
  • d2: M6
  • 扳手 : 10 mm
  • 重量: 1,3 g

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

螺帽必须个别购买。

不可移动的旋钮。

操作

当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.0793