分割定位柱  一般抛光 

EH 22120.

限用于非精密定位的应用。

成品简单具有非常小的尺寸。

您的选择导致 30 打击

材质 
版本
相片 
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0723
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 钢 
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min : 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 3,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0724
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 钢 
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min : 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 4 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品项品号.:
22120.0725
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 钢 
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min : 5 mm
  • WS : 8 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8,4 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22120.0726
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 钢 
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min : 6 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 15 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 17 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22120.0728
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 钢 
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min : 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min : 8 mm
  • WS : 12 mm
  • 起动 扭力  max. : 20 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 31 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0743
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 钢 
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min : 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 3,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0744
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 钢 
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min : 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 4 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品项品号.:
22120.0745
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 钢 
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min : 5 mm
  • WS : 8 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 9,2 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22120.0746
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 钢 
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min : 6 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 15 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22120.0748
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 钢 
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min : 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min : 8 mm
  • WS : 12 mm
  • 起动 扭力  max. : 20 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 31 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0763
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3, 钢 
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min : 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 3,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0764
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3, 钢 
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min : 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 4 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 4,2 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品项品号.:
22120.0765
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3, 钢 
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min : 5 mm
  • WS : 8 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 9,8 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22120.0766
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3, 钢 
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min : 6 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 15 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22120.0768
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3, 钢 
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min : 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min : 8 mm
  • WS : 12 mm
  • 起动 扭力  max. : 20 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 33 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0773
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min : 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 3,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0774
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min : 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 4 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品项品号.:
22120.0775
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min : 5 mm
  • WS : 8 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8,4 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22120.0776
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min : 6 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 15 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 17 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22120.0778
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min : 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min : 8 mm
  • WS : 12 mm
  • 起动 扭力  max. : 20 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 31 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0783
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min : 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 3,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.0784
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min : 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min : 4 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品项品号.:
22120.0785
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min : 5 mm
  • WS : 8 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 9,2 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22120.0786
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min : 6 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 15 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱 

材质 

本体

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

拉环

  • 不锈钢 1.4310 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

螺帽必须个别购买。

不可移动的旋钮。

产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M6 mm
品项品号.:
22120.0704
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 钢 
  • d2: M6
  • 扳手 : 10 mm
  • 重量: 1,3 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M8 mm
品项品号.:
22120.0705
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 钢 
  • d2: M8
  • 扳手 : 13 mm
  • 重量: 2,8 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M10 mm
品项品号.:
22120.0706
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 钢 
  • d2: M10
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,3 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M12 mm
品项品号.:
22120.0708
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 钢 
  • d2: M12
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,6 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M6 mm
品项品号.:
22120.0714
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 不锈钢   
  • d2: M6
  • 扳手 : 10 mm
  • 重量: 1,3 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M8 mm
品项品号.:
22120.0715
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 不锈钢   
  • d2: M8
  • 扳手 : 13 mm
  • 重量: 2,8 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M10 mm
品项品号.:
22120.0716
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 不锈钢   
  • d2: M10
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,3 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M12 mm
品项品号.:
22120.0718
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 不锈钢   
  • d2: M12
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,6 g

操作

当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22120. 分割定位柱  – 一般抛光 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息