22110.2227 - 分割定位柱精实的 
有六角环和锁固 

分割定位目的。

含锁/不含锁具有相同高度.

由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.

這項商品 22110.2227 - 分割定位柱精实的  有六角环和锁固  / with knob, red (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, l2 min : 8 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱精实的  有六角环和锁固  (EH 22110.)

材质 
版本
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min  [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
with knob, red
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min  [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品项品号.:
22110.2227
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, red, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min : 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 21 g
分割定位柱精实的 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.0515
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,2 g

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 
  • Thermoplast PA 6, red, dull

注意事项

不可移动的旋钮。

螺帽必须个别购买。

组装 

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

旋钮被拉出,转90度并由一个槽口夹住(此时锁销不应突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22110.2227