分割定位目的。
這項商品 22122.0225 - 分割定位柱 带有快速锁头 / (d1 -0,02 -0,04: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min : 12 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 带有快速锁头 (EH 22122.)
本体
按钮
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
藉由拉动旋钮,锁销被拉入锁附。保护红色压纽指示锁附位置 (锁销被拉入)。推出红色压纽让锁销跳回锁附位置。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日