分割定位目的。
這項商品 22122.0205 - 分割定位柱 带有快速锁头 / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min : 6 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 带有快速锁头 (EH 22122.)
本体
按钮
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
藉由拉动旋钮,锁销被拉入锁附。保护红色压纽指示锁附位置 (锁销被拉入)。推出红色压纽让锁销跳回锁附位置。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers