定位扣件  自行锁上的按键把手

EH 22340. /EH 22350.

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

简洁设计的按键把手

您的选择导致 208 打击

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.0303
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 555 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.0304
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 585 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.0305
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 623 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.0306
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 658 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.0307
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 698 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.0308
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 742 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.0309
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 773 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.0310
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 822 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0212
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 12 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0213
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 12 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0214
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 13 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0215
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 14 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0216
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 15 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0217
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 15 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0218
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 16 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0311
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 17 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0312
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 18 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0209
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 19 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0210
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 20 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.0211
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 22 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
35 kN
品项品号.:
22350.0222
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 13 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 35 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
35 kN
品项品号.:
22350.0223
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 14 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 35 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
35 kN
品项品号.:
22350.0224
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 15 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 35 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
35 kN
品项品号.:
22350.0225
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 16 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 35 kN
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  
  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • 铝,黑色,类似 RAL 9005

按钮

  • 不锈钢,黑色 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22340. /EH 22350. 定位扣件  – 自行锁上的按键把手
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。