22350.0307 - 定位扣件 
自行锁上的按键把手

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

简洁设计的按键把手

這項商品 22350.0307 - 定位扣件  自行锁上的按键把手 / (d1 -0,04 -0,08: 25 mm, l1 +0,6: 120 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件  自行锁上的按键把手 (EH 22340. /EH 22350.)

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
631 kN
品项品号.:
22350.0307
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 698 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 631 kN
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • 铝,黑色,类似 RAL 9005

按钮

  • 不锈钢,黑色 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22350.0307
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。