为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护 .
這項商品 22380.0856 - 定位扣件 自行锁固,沉淀硬化 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件 自行锁固,沉淀硬化 (EH 22380.)
梢子零件
把手
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
不銹鋼 1.4305, 參考 EH 22370.
不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers