22380.0428 - 定位扣件 
自行锁固,沉淀硬化 

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护 .

這項商品 22380.0428 - 定位扣件  自行锁固,沉淀硬化  / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件  自行锁固,沉淀硬化  (EH 22380.)

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]
把手颜色
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0428
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 23 g
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • Thermoplastic PA 6 grey / blue

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

不銹鋼 1.4305, 參考 EH 22370.

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22380.0428
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材