22340.0085 - 定位扣件 
自行锁附 - 带有 T 型手柄 

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

符合人体工程学的抓地力。

這項商品 22340.0085 - 定位扣件  自行锁附 - 带有 T 型手柄  / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 120 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件  自行锁附 - 带有 T 型手柄  (EH 22340. /EH 22350.)

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22340.0085
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 293 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  

把手

  • 铝,黑色,类似 RAL 9005

按钮

  • 不锈钢,黑色 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

  • 此产品还有INCH尺寸。

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22340.0085
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式