定位扣件  自行锁附,带有 L 型手柄  

EH 22340. /EH 22350.

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

符合人体工程学的抓地力。

您的选择导致 208 打击

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22340.0154
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 79 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22340.0155
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 85 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22340.0156
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 91 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22340.0157
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 97 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22340.0158
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 103 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0164
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 70 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0165
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 73 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0166
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 78 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0167
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 82 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0168
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 86 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0169
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 90 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0170
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 94 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0172
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 103 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0174
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 112 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0176
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 120 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0160
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 129 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0161
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 138 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0162
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 145 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22340.0163
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 154 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22340.0171
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 149 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22340.0173
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 161 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22340.0175
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 165 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22340.0177
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 172 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22340.0178
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 180 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  
  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • 铝,黑色,类似 RAL 9005

按钮

  • 不锈钢,黑色 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

  • 此产品还有INCH尺寸。

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22340. /EH 22350. 定位扣件  – 自行锁附,带有 L 型手柄  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材