定位扣件  自行锁附,带有 L 型手柄  

EH 22340. /EH 22350.

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

符合人体工程学的抓地力。

您的选择导致 208 打击

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0112
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 20 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0113
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 21 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0114
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 22 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0115
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 22 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0116
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 23 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0117
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 24 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0118
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 23 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0107
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 25 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0108
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 26 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0109
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 26 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0110
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 29 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22340.0111
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 30 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0122
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 21 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0123
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 22 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0124
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 22 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0125
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 24 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0126
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 25 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0127
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 26 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0128
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 27 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0129
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 28 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0130
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 29 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0119
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 30 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0120
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 33 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22340.0121
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 21,9 mm
  • l5: 43,8 mm
  • l6: 12,6 mm
  • l7: 8,5 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 35 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  
  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • 铝,黑色,类似 RAL 9005

按钮

  • 不锈钢,黑色 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

  • 此产品还有INCH尺寸。

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22340. /EH 22350. 定位扣件  – 自行锁附,带有 L 型手柄  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材