定位扣件  自锁,组合手柄  

EH 22370.

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

所有版本都是抗腐蚀的。

人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护 .

您的选择导致 416 打击

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]
把手颜色

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0522
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 313 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0523
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 328 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0531
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 329 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0532
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 343 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0533
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 377 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0536
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 392 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0537
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 426 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0540
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 444 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0541
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 474 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0544
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 488 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0545
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 523 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0546
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 546 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
244 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0547
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 244 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 571 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0549
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 415 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0550
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 453 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0551
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 503 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0552
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 536 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0553
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 565 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0554
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 612 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0555
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 640 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0556
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 689 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0557
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 715 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0558
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 753 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22370.0559
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 811 g
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  

把手

  • 塑料 (PA 6) 灰色 / 橘色, 灰色 / 蓝色, 灰色 / 灰色
  • Thermoplastic PA 6 grey / grey
  • Thermoplastic PA 6 grey / blue
  • 塑膠 PA 6 黑色 / 黑色

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

不銹鋼1.4542, 參考 EH 22380.

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22370. 定位扣件  – 自锁,组合手柄  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins