钛金属所製成的球锁定销之所以杰出,是由于以下材料优点:
为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。
精巧设计凹陷与抓地力。
這項商品 22390.0024 - 定位扣件 自锁,带标准手柄,钛合金 / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件 自锁,带标准手柄,钛合金 (EH 22390.)
梢子零件
珠子
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers