22390.0048 - 定位扣件 
自锁,带标准手柄,钛合金

钛金属所製成的球锁定销之所以杰出,是由于以下材料优点:

  • 与钢製的产品相比,重量减轻40%以上
  • 绝对的耐腐蚀性钛金属产品用于轻量化的结构,海岸环境和化学製造等领域。

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

精巧设计凹陷与抓地力。

這項商品 22390.0048 - 定位扣件  自锁,带标准手柄,钛合金 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件  自锁,带标准手柄,钛合金 (EH 22390.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
69 kN
品项品号.:
22390.0048
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 69 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 29 g
定位扣件 

材质 

梢子零件

珠子 

  • 陶瓷的 

弹簧

  • 耐腐蚀合金

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22390.0048
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材