22350.1045 - 定位扣件 
自锁,带安全把手

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

强壮的安全把手(按钮无覆盖).握把的形状可以保护偶然下使用按钮 .

這項商品 22350.1045 - 定位扣件  自锁,带安全把手 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件  自锁,带安全把手 (EH 22340. /EH 22350.)

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
品项品号.:
22350.1045
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 49 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • 不锈钢   

按钮

  • 不锈钢   

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22350.1045
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材