22400.0926 - Locating Bushing
用单边作动球锁梢 

这种在前面有孔的设计(图2)适用于需要安装与表面齐平的应用。

衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.

精确的轴环优化定心 (即板和组件的快速安装)。

所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。

這項商品 22400.0926 - Locating Bushing 用单边作动球锁梢  / 平坦的,带有前孔  (d1 H11: 20 mm, d2: M36) 為商品項目的相對應商品 定位衬套  用单边作动球锁梢  (EH 22400.)

版本
相片 
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
平坦的,带有前孔 
相片 :
2
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
品项品号.:
22400.0926
文件
Locating Bushing
  • 平坦的,带有前孔  – 相片  2
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 43 mm
  • d4: 25,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 11,9 mm
  • l6: 23,1 mm
  • l7: 30 mm
  • 重量: 364 g
Locating Bushing
产品
品项品号.
可用
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)   
端面板手 (座端粄手嵌入)   
: 端面板手 (座端粄手嵌入)   
适合的 d1: 16 mm/20 mm
品项品号.:
22350.1998
组立工具  
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)   
  • 适合的 d1: 16 mm/20 mm
  • 定位销的间距  ±0,1: 30 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 5 mm
  • 重量: 243 g
  • 方形驱动 : 1/2 英吋
产品:
可调面扳手,偏移 
可调面扳手,偏移 
: 可调面扳手,偏移 
适合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
品项品号.:
22350.1991
组立工具  
  • 可调面扳手,偏移 
  • 适合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 5 mm
  • 重量: 309 g

材质 

  • 不锈钢 1.4305  

组装 

这种在前面有孔的设计(图2)可以通过曲柄销表面扳手被安装,或者通过销面托座扳手安装。

确保安全公差与一致的功能.轻易地应用在不同材料.可以使用在薄板工件上.可用于两侧.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22400.0926
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材