这种在前面有孔的设计(图2)适用于需要安装与表面齐平的应用。
衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.
精确的轴环优化定心 (即板和组件的快速安装)。
所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。
這項商品 22400.0927 - Locating Bushing 用单边作动球锁梢 / 平坦的,带有前孔 (d1 H11: 25 mm, d2: M42) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 用单边作动球锁梢 (EH 22400.)
这种在前面有孔的设计(图2)可以通过曲柄销表面扳手被安装,或者通过销面托座扳手安装。
确保安全公差与一致的功能.轻易地应用在不同材料.可以使用在薄板工件上.可用于两侧.