22600.0008 - 承座元件   
带有塑胶接触面,定位 

可以当作锁入脚座或推力衬垫.

塑料涂装是温和的,且可以保护高品质的表面。此外,震盪托座是适合非平行表面的。

這項商品 22600.0008 - 承座元件    带有塑胶接触面,定位  / (d1: M8, l1 ±1: 63,3 mm) 為商品項目的相對應商品 承座元件    带有塑胶接触面,定位  (EH 22600.)

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
品项品号.:
22600.0008
文件
承座元件   
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • WS: 6 mm
  • WS: 4 mm
  • WS: 13 mm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 20 g
承座元件   

材质 

滚珠轴承

  • 不锈钢 1.4305  

螺帽

  • 不锈钢 A2

脚座

  • 塑胶 (PEEK),蓝色 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22600.0008