推力脚座  塑胶

EH 22570.

可结合球形端头的可调角度螺丝EH 2257 使用。

您的选择导致 16 打击

d1 [mm]
d2 [mm]
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M6
品项品号.:
22570.0014
CAD
文件
定位柱
  • d1: 15 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M6
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M8
品项品号.:
22570.0015
CAD
文件
定位柱
  • d1: 15 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: ~ 2,5 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M8
品项品号.:
22570.0017
CAD
文件
定位柱
  • d1: 18 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 4,2 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M10
品项品号.:
22570.0018
CAD
文件
定位柱
  • d1: 18 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M8
品项品号.:
22570.0019
CAD
文件
定位柱
  • d1: 21 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 5 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M10
品项品号.:
22570.0020
CAD
文件
定位柱
  • d1: 21 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 4,3 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M12
品项品号.:
22570.0021
CAD
文件
定位柱
  • d1: 21 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M8
品项品号.:
22570.0023
CAD
文件
定位柱
  • d1: 25 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 5,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M10
品项品号.:
22570.0024
CAD
文件
定位柱
  • d1: 25 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 4,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M12
品项品号.:
22570.0025
CAD
文件
定位柱
  • d1: 25 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M8
品项品号.:
22570.0032
CAD
文件
定位柱
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 6 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,4 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M10
品项品号.:
22570.0033
CAD
文件
定位柱
  • d1: 32 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 5 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M12
品项品号.:
22570.0034
CAD
文件
定位柱
  • d1: 32 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 4,2 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M8
品项品号.:
22570.0040
CAD
文件
定位柱
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 8 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M8
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M10
品项品号.:
22570.0041
CAD
文件
定位柱
  • d1: 40 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 7 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M10
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
定位柱
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
挖地螺丝用  EH 22570. [mm]:
M12
品项品号.:
22570.0042
CAD
文件
定位柱
  • d1: 40 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 6,2 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • 静态荷重能力 max. : 3,5 kN
  • 挖地螺丝用  EH 22570.: M12
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
定位柱

材质 

  • 热可塑性塑料,灰黑,无光泽的 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22570. 推力脚座  – 塑胶