侧向式定位柱  平滑、密封、内螺纹 - 英制

EH 2B150.

适用于定位和供压。

密封防止碎片和灰尘。

您的选择导致 9 打击

材质 
d1 [英吋]
d2
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]
行程  s [英吋]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
d1 [英吋]:
7/16 英吋
d2:
#8-32
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
行程  s [英吋]:
0,063 英吋
品项品号.:
2B150.1120
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 轻弹簧荷重 
  • d1: 7/16 英吋
  • d2: #8-32
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 英吋
  • l2: 0,157 英吋
  • l3: 0,177 英吋
  • l4: 0,063 英吋
  • 行程  s: 0,063 英吋
  • 定位孔  D H8: 7/16 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,083 oz
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [英吋]:
7/16 英吋
d2:
#8-32
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
行程  s [英吋]:
0,063 英吋
品项品号.:
2B150.1121
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: 7/16 英吋
  • d2: #8-32
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 英吋
  • l2: 0,157 英吋
  • l3: 0,177 英吋
  • l4: 0,063 英吋
  • 行程  s: 0,063 英吋
  • 定位孔  D H8: 7/16 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,09 oz
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [英吋]:
7/16 英吋
d2:
#8-32
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
行程  s [英吋]:
0,063 英吋
品项品号.:
2B150.1122
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 重弹簧荷重 
  • d1: 7/16 英吋
  • d2: #8-32
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 英吋
  • l2: 0,157 英吋
  • l3: 0,177 英吋
  • l4: 0,063 英吋
  • 行程  s: 0,063 英吋
  • 定位孔  D H8: 7/16 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,096 oz
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [英吋]:
7/16 英吋
d2:
#8-32
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 9 lb
行程  s [英吋]:
0,079 英吋
品项品号.:
2B150.1125
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 轻弹簧荷重 
  • d1: 7/16 英吋
  • d2: #8-32
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 英吋
  • l2: 0,295 英吋
  • l3: 0,177 英吋
  • l4: 0,063 英吋
  • 行程  s: 0,079 英吋
  • 定位孔  D H8: 7/16 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,085 oz
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [英吋]:
7/16 英吋
d2:
#8-32
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
行程  s [英吋]:
0,079 英吋
品项品号.:
2B150.1126
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: 7/16 英吋
  • d2: #8-32
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 16,9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 英吋
  • l2: 0,295 英吋
  • l3: 0,177 英吋
  • l4: 0,063 英吋
  • 行程  s: 0,079 英吋
  • 定位孔  D H8: 7/16 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,094 oz
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [英吋]:
7/16 英吋
d2:
#8-32
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 34 lb
行程  s [英吋]:
0,079 英吋
品项品号.:
2B150.1127
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 重弹簧荷重 
  • d1: 7/16 英吋
  • d2: #8-32
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 英吋
  • l2: 0,295 英吋
  • l3: 0,177 英吋
  • l4: 0,063 英吋
  • 行程  s: 0,079 英吋
  • 定位孔  D H8: 7/16 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,107 oz
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [英吋]:
5/8 英吋
d2:
1/4-20
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
行程  s [英吋]:
0,126 英吋
品项品号.:
2B150.1140
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 轻弹簧荷重 
  • d1: 5/8 英吋
  • d2: 1/4-20
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 英吋
  • l2: 0,453 英吋
  • l3: 0,295 英吋
  • l4: 0,079 英吋
  • 行程  s: 0,126 英吋
  • 定位孔  D H8: 5/8 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,368 oz
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [英吋]:
5/8 英吋
d2:
1/4-20
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 34 lb
行程  s [英吋]:
0,126 英吋
品项品号.:
2B150.1141
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: 5/8 英吋
  • d2: 1/4-20
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 英吋
  • l2: 0,453 英吋
  • l3: 0,295 英吋
  • l4: 0,079 英吋
  • 行程  s: 0,126 英吋
  • 定位孔  D H8: 5/8 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,312 oz
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [英吋]:
5/8 英吋
d2:
1/4-20
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 45 lb
行程  s [英吋]:
0,126 英吋
品项品号.:
2B150.1142
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 重弹簧荷重 
  • d1: 5/8 英吋
  • d2: 1/4-20
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 英吋
  • l2: 0,453 英吋
  • l3: 0,295 英吋
  • l4: 0,079 英吋
  • 行程  s: 0,126 英吋
  • 定位孔  D H8: 5/8 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,334 oz
show article view
Lateral Plunger

材质 

胶封

  • CR

本体

  • 铝 

螺纹垫圈

  • 钢,染黑 

弹簧

  • 不锈钢   
  • 钢,染黑 
  • 钢,镀锌 

注意事项

单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。

产品
品项品号.
可用
产品:
O型环 
适用于侧向式定位柱,光滑 
d1: 10 mm
品项品号.:
22150.0831
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g
产品:
O型环 
适用于侧向式定位柱,光滑 
d1: 16 mm
品项品号.:
22150.0833
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g

特性 

轻荷重弹簧=不锈钢弹簧

标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧

重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧 

组装 

用于计算嵌装孔中心距离之公式:

l0 = z / 2 + w + x,

l0 =中心距离,

y =工件高度,

w =工件长度,

x = 行程,

z = 档块直径

计算工件尺寸x:

x = d2 / 2-s

侧向定位柱采压入安装。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 2B150. 侧向式定位柱  – 平滑、密封、内螺纹 - 英制
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers