适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。
這項商品 2B150.1140 - Lateral Plunger 平滑、密封、内螺纹 - 英制 / 轻弹簧荷重 (d1: 5/8 英吋, d2: 1/4-20, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 22,5 lb) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 平滑、密封、内螺纹 - 英制 (EH 2B150.)
胶封
本体
螺纹垫圈
弹簧
单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。
轻荷重弹簧=不锈钢弹簧
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距离,
y =工件高度,
w =工件长度,
x = 行程,
z = 档块直径
计算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
侧向定位柱采压入安装。