适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。
這項商品 2B150.1142 - Lateral Plunger 平滑、密封、内螺纹 - 英制 / 重弹簧荷重 (d1: 5/8 英吋, d2: 1/4-20, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 45 lb) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 平滑、密封、内螺纹 - 英制 (EH 2B150.)
胶封
本体
螺纹垫圈
弹簧
单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。
重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距离,
y =工件高度,
w =工件长度,
x = 行程,
z = 档块直径
计算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
侧向定位柱采压入安装。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers