2B150.1122 - Lateral Plunger
平滑、密封、内螺纹 - 英制

适用于定位和供压。

密封防止碎片和灰尘。

這項商品 2B150.1122 - Lateral Plunger 平滑、密封、内螺纹 - 英制 / 重弹簧荷重  (d1: 7/16 英吋, d2: #8-32, 弹簧荷重  F max. 1: ~ 22,5 lb) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱  平滑、密封、内螺纹 - 英制 (EH 2B150.)

材质 
d1 [英吋]
d2
弹簧荷重  F - max. 1) ~ [lb]
行程  s [英吋]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
d1 [英吋]:
7/16 英吋
d2:
#8-32
弹簧荷重  F max. 1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
行程  s [英吋]:
0,063 英吋
品项品号.:
2B150.1122
文件
Lateral Plunger
  • 重弹簧荷重 
  • d1: 7/16 英吋
  • d2: #8-32
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 英吋
  • l2: 0,157 英吋
  • l3: 0,177 英吋
  • l4: 0,063 英吋
  • 行程  s: 0,063 英吋
  • 定位孔  D H8: 7/16 英吋
  • Operating temperature range max. : 230 °F
  • 重量: 0,096 oz
Lateral Plunger
产品
品项品号.
可用
产品:
O型环 
适用于侧向式定位柱,光滑 
d1: 10 mm
品项品号.:
22150.0831
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g

材质 

胶封

  • CR

本体

  • 铝 

螺纹垫圈

  • 钢,染黑 

弹簧

  • 钢,镀锌 

注意事项

单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。

特性 

重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧 

组装 

用于计算嵌装孔中心距离之公式:

l0 = z / 2 + w + x,

l0 =中心距离,

y =工件高度,

w =工件长度,

x = 行程,

z = 档块直径

计算工件尺寸x:

x = d2 / 2-s

侧向定位柱采压入安装。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 2B150.1122
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers