星形把手  DIN 6335 铸铁 

EH 24620.

喷砂或打磨处理。

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

您的选择导致 30 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0032
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 38 g
show article view
星形把手 
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0040
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • 重量: 69 g
show article view
星形把手 
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0050
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 重量: 115 g
show article view
星形把手 
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0063
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 224 g
show article view
星形把手 
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0080
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • 重量: 415 g
show article view
星形把手 
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0090
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • 重量: 855 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 贯穿 孔, 型式 B 
相片 :
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0132
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 贯穿 孔, 型式 B  – 相片  2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 34 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 贯穿 孔, 型式 B 
相片 :
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0140
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 贯穿 孔, 型式 B  – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 59 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 贯穿 孔, 型式 B 
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0150
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 贯穿 孔, 型式 B  – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 95 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 贯穿 孔, 型式 B 
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0163
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 贯穿 孔, 型式 B  – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 171 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 贯穿 孔, 型式 B 
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0180
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 贯穿 孔, 型式 B  – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 338 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 贯穿 孔, 型式 B 
相片 :
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0190
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 贯穿 孔, 型式 B  – 相片  2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • 重量: 709 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0232
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • 重量: 36 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0240
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 61 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0250
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 99 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0263
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 195 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0280
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 380 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0290
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • 重量: 648 g
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
品项品号.:
24620.0332
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品项品号.:
24620.0340
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品项品号.:
24620.0350
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品项品号.:
24620.0363
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品项品号.:
24620.0380
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
品项品号.:
24620.0390
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • 重量: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
星形把手 

材质 

把手

  • 灰铸铁 GG 20,明亮的 

注意事项

不同钻孔或表面处理可依需求订制。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24620. 星形把手  – DIN 6335 铸铁 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。