24620.0280 - 星形把手 
DIN 6335 铸铁 

喷砂或打磨处理。

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

這項商品 24620.0280 - 星形把手  DIN 6335 铸铁  / 有平滑 盲孔, 型式 C  (d1: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6335 铸铁  (EH 24620.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0280
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 380 g
星形把手 

材质 

把手

  • 灰铸铁 GG 20,明亮的 

注意事项

不同钻孔或表面处理可依需求订制。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24620.0280