24620.0380 - 星形把手 
DIN 6335 铸铁 

喷砂或打磨处理。

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

這項商品 24620.0380 - 星形把手  DIN 6335 铸铁  / 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  (d1: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6335 铸铁  (EH 24620.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品项品号.:
24620.0380
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 339 g
  • t2: 20 mm
星形把手 

材质 

把手

  • 灰铸铁 GG 20,明亮的 

注意事项

不同钻孔或表面处理可依需求订制。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24620.0380