喷砂或打磨处理。
These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.
這項商品 24620.0250 - 星形把手 DIN 6335 铸铁 / 有平滑 盲孔, 型式 C (d1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手 DIN 6335 铸铁 (EH 24620.)
把手
不同钻孔或表面处理可依需求订制。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws