- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 16 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 36 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 20 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 37 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 25 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 44 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 32 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 45 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 40 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 40 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 50 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 42 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 20 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 83 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 25 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 76 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 32 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 78 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 80 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 91 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 63 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 88 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 20 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 127 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 25 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 129 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 32 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 133 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 137 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 142 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 银
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 63 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 147 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 黑色
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 16 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 36 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 黑色
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 20 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 37 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 黑色
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 25 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 44 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 黑色
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 32 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 45 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 黑色
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 40 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 40 g
show article view
- 带有黄铜推力销 – 相片 1, 黑色
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 50 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 42 g
show article view
材质
把手
- 锌压铸,塑料涂装,橙色 (接近色号 RAL 2004),无光泽
- 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
- 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
内部零件
螺丝
注意事项
螺丝可以替换。
参考
求头版本(图3)可与推力塑胶零件(EH 22570.)组合。
操作
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。
规格表 EH 24410. 调整式把手 – 带有夹合螺丝