24410.1353 - 调整式把手 
带有夹合螺丝 

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

這項商品 24410.1353 - 调整式把手  带有夹合螺丝  / 带有黄铜推力销 (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 调整式把手  带有夹合螺丝  (EH 24410.)

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1353
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • 重量: 76 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面

内部零件

  • 钢、染黑、品质 5.8

螺丝 

  • 钢、染黑、品质 5.8

注意事项

螺丝可以替换。

参考

求头版本(图3)可与推力塑胶零件(EH 22570.)组合。 

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24410.1353
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式