Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
這項商品 24410.1483 - 调整式把手 带有夹合螺丝 / 带有黄铜推力销 (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 调整式把手 带有夹合螺丝 (EH 24410.)
把手
内部零件
螺丝
螺丝可以替换。
求头版本(图3)可与推力塑胶零件(EH 22570.)组合。
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers