Um Risiken für die Benutzer und andere Personen im selben Arbeitsbereich zu verringern, sollten beim Arbeiten mit unseren Schonhämmern nachfolgende Sicherheitshinweise beachtet werden:
- Beim Arbeiten mit Schonhämmern empfehlen wir das Tragen von geeigneter Schutzkleidung (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, …).
- Beim Schlagen mit Schonhämmern ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Personen und Gegenständen einzuhalten.
- Beim Schlagen auf gehärtete Werkstücke ist ein Schonhammer mit Kunststoffeinsätzen zu verwenden.
- Schonhämmer nur für den vorgesehenen Einsatzzweck verwenden. Vermeiden Sie Prellschläge und benutzen Sie ausschließlich die Schlagflächen des Hammers, nicht aber die Seitenflächen.
- Wählen Sie Hammergewicht und den Durchmesser sinnvoll im Hinblick auf die zu verrichtende Arbeit.
- Vor jedem Gebrauch die Schonhämmer auf ordnungsgemäße Befestigung der Einzelteile prüfen.
- Benutzen Sie keine Hämmer mit Bartbildung. Verschlissene Ersatzteile (Ersatzeinsätze, Holzstiele) sind auszutauschen.
- Verwenden Sie aus Sicherheits- und Garantiegründen für Halder-Schonhämmer ausschließlich Original-Halder-Ersatzteile.
- Beim Auswechseln von SIMPLEX-Ersatzteilen, Montagehinweise auf Seite 109 beachten.
- Schlagen Sie nie 2 Hämmer gegeneinander.
- Auf sorgfältige Pflege und Aufbewahrung der Schonhämmer nach Gebrauch achten.
- Stahlkeile stets nur mit einem Schonhammer mit Kunststoffeinsätzen eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplitterungen führen.
Zusätzlich zu obigen Sicherheitshinweisen ist auf länderspezifische Normen und Vorschriften zu achten.