NEU: Quick Detach Riemenbügel von Halder für Büchsen mit Fremdbuchsen

Schnell und leise Gewehrriemen befestigen und abnehmen

Der Gewehrriemen ist bei vielen Situationen unverzichtbar und bei genauso vielen störend. Deswegen sollten das Abnehmen und Befestigen des Gewehrriemens nicht mehr als eine einfache Fingerübung sein. Möglich macht das der PUSH & GO Riemenbügel der Erwin Halder KG. Die neue QD Variante für Präzisionsbüchsen der Erwin Halder KG ist nun auch mit den meisten Buchsen weltweit kompatibel.

Präzisionsbüchsen gibt es für unterschiedlichste Zwecke, wie etwa die Jagd, Sport oder Security. Dank ihrer effizienten und schnellen Einsatzmöglichkeiten sowie ihrer hohen Präzision sind sie beliebt bei den Schützen. Um mit wenigen Handgriffen beispielsweise den Gewehrriemen von der Waffe zu entfernen, hat sich rund um den Globus das Quick Detach (QD)-System etabliert. Der neue PUSH & GO QD Riemenbügel für Präzisionsbüchsen wurde genau für dieses System konzipiert. 

„Bisher gab es unsere PUSH & GO Riemenbügel nur in Kombination mit Halder-Buchsen. Diese sind zwar perfekt aufeinander abgestimmt, doch gerade im internationalen Einsatz waren der Kompatibilität damit Grenzen gesetzt“, so Bernd Janner, Vertriebsleiter bei der Erwin Halder KG. „Deswegen bieten wir nun auch die QD Variante für Präzisionsbüchsen an. Sie passt damit auch in die meisten Fremdbuchsen. Das ermöglicht den einfachen Einsatz unserer PUSH & GO Riemenbügel bei Präzisionsbüchsen rund um den Globus.“

An der Funktionsweise hat sich nichts geändert: Via Knopfdruck lässt sich die Verbindung zwischen Bügel und Buchse trennen und so der Gewehrriemen schnell und einfach abnehmen – und das völlig geräuschlos: Denn da zwischen Bügel und Buchse kunststoffgelagerte Kugeln eingebracht sind, quietscht der Bügel beim Drehen nicht. Bei der Herstellung gilt auch weiterhin Qualität „Made in Germany“.  Dank der Verwendung von rostfreien Materialien sind alle PUSH & GO Riemenbügel hervorragend für den Outdoorbereich geeignet – auch bei Regen und Schnee.

Wer mehr über die PUSH & GO Riemenbügel erfahren will, findet alle Infos sowie Videos zur Qualität und Verarbeitung unter https://push-and-go.eu.

 

 

 

QD Riemenbügel

Der neue QD PUSH & GO Riemenbügel für Präzisionsbüchsen der Erwin Halder KG ist auch mit Fremdbuchsen kompatibel.

 

 

 

Jagd

Mit dem QD PUSH & GO Riemenbügel wird das Abnehmen und Befestigen des Gewehrriemens weltweit zur einfachen Fingerübung.

 

 

Downloads: