HALDER und PICARD auf der internationalen Eisenwarenmesse

Produktneuheiten, Qualität und Sicherheit, Präsentationsmöglichkeiten

Auf einem noch größeren Messestand und besser platziert als in den Vorjahren präsentieren HALDER und PICARD auf der Internationalen Eisenwarenmesse in Köln ihre einzigartigen Hammer-Innovationen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Von Sicherheit und Qualität über Präsentationsmöglichkeiten für den Fachhandel bis hin zu revolutionären Neuerungen bündelt sich die „German Hammer Competence“ mit dem weltweit größten Schlagwerkzeug-Sortiment in Halle 10.1 am Stand J002/K003.

Neue Hammer-Lösungen

Der rückschlagfreie SECURAL plus bietet, wie das Standardmodell, dank der überstehenden Schlageinsätze die perfekte Lösung zum sicheren Einglasen von Scheiben. Das „Plus“ verbirgt sich am überarbeitetem Griffende. Die spezielle Form ist perfekt dazu geeignet, Gummidichtungen einzudrücken. Je nachdem, wie man das Griffende ansetzt, erhält der Anwender eine schmale oder sehr breite Fläche und kann damit Dichtungen unterschiedlichster Größen einpressen.

Für die Blechbearbeitung und insbesondere bei Bördelarbeiten zeigt Halder auf der Eisenwarenmesse die neue SUPERCRAFT Variante mit einem Schlageinsatz aus Nylon (Polyamid), der auf einer Seite abgerundet ist. Dank des Radius kann der Handwerker Falzarbeiten wesentlich besser erledigen als zuvor: Die fehlenden Kanten verhindern eine Beschädigung oder gar das Reißen des Blechs. Auch hinterlassen die weißen Polyamid-Einsätze keine Abdrücke.

Egal welches Gewerk – HALDER und PICARD haben die Hammer-Lösung!

Und noch viele weitere Anwendungen decken die Sortimente der beiden führenden deutschen Schlagwerkzeughersteller ab: Bau, GaLa-Bau, Bodenleger, Land- und Forstwirtschaft, Schreinerarbeiten, Metallbearbeitung, Wartung/Reparatur und mehr. An speziellen Anwendertischen können die Standbesucher die unterschiedlichen Hämmer von HALDER und PICARD testen und damit die enorme Bandbreite selbst erleben.

Ein weiterer Schwerpunkt auf dem Messestand werden die Themen Qualität und Arbeitssicherheit sein. Dazu Volker Gernth: „Täglich passieren unzählige Unfälle – entweder durch den Einsatz qualitativ schlechter Hämmer oder aber weil auf den Einsatz von Schonhämmern verzichtet wird. Wir zeigen, warum Anwender mit unseren Hämmern sicherer arbeiten. Präsentiert wird dieses wichtige Thema auf der Messe wie auch auf der Homepage vom unserem Unternehmensgründer Erwin Halder im Comic-Style. Wer mehr dazu erfahren will, kann sich gerne unsere kurzen, informativen Videos ‚Erwin erklärt’s‘ auf unserer Homepage, den Social Media-Kanälen oder unserem YouTube-Kanal anschauen.“

Und da die Eisenwarenmesse eben speziell den Fachhandel anspricht, finden auch die neusten Displays, Aufsteller, Aktionsangebote und Präsentationsmöglichkeiten am Messestand der Hammer-Experten.

 

German Hammer Competence

Die beiden Vertriebsleiter von PICARD und HALDER, Daniel Gasperi (links) und Volker Gernth (rechts) freuen sich auf interessante Gespräche!

 

 

Erwin

Erwin Halder im Comic-Style präsentiert Themen rund um Sicherheit und Qualität.

Downloads: