Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 208 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 19 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 20 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 21 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 22 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 22 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 23 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 24 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 24 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 25 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 27 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 28 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 30 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 21 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 21 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 23 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 23 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 24 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 26 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 26 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 27 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 29 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 30 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 33 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 34 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Rostfreier Stahl 1.4305
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff
Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Druckknopf
Rostfreier Stahl, schwarz
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Dieses Produkt ist auch in INCH-Abmessungen lieferbar.
Kennzeichnung
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Datenblatt EH 22340. /EH 22350. Kugelsperrbolzen – selbstsichernd, mit T-Griff
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.