Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 14 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf, ohne Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Federkraft1) F1 [N]:
4 N
Federkraft1) F2 [N]:
12,5 N
Weitere Details
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Federkraft1) F1 : 4 N
Federkraft1) F2 : 12,5 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf, ohne Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 [N]:
5 N
Federkraft1) F2 [N]:
18 N
Weitere Details
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : 5 N
Federkraft1) F2 : 18 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf, ohne Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 [N]:
6 N
Federkraft1) F2 [N]:
25 N
Weitere Details
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : 6 N
Federkraft1) F2 : 25 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf, ohne Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 [N]:
8,5 N
Federkraft1) F2 [N]:
28 N
Weitere Details
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Federkraft1) F1 : 8,5 N
Federkraft1) F2 : 28 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf, ohne Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 [N]:
9,5 N
Federkraft1) F2 [N]:
38 N
Weitere Details
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Federkraft1) F1 : 9,5 N
Federkraft1) F2 : 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf, ohne Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 [N]:
11,5 N
Federkraft1) F2 [N]:
40 N
Weitere Details
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Federkraft1) F1 : 11,5 N
Federkraft1) F2 : 40 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf, ohne Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Federkraft1) F1 [N]:
13 N
Federkraft1) F2 [N]:
54 N
Weitere Details
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Federkraft1) F1 : 13 N
Federkraft1) F2 : 54 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 296 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf und Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Federkraft1) F1 [N]:
4 N
Federkraft1) F2 [N]:
12,5 N
Weitere Details
mit Knopf und Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Federkraft1) F1 : 4 N
Federkraft1) F2 : 12,5 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf und Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 [N]:
5 N
Federkraft1) F2 [N]:
18 N
Weitere Details
mit Knopf und Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : 5 N
Federkraft1) F2 : 18 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf und Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 [N]:
6 N
Federkraft1) F2 [N]:
25 N
Weitere Details
mit Knopf und Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : 6 N
Federkraft1) F2 : 25 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf und Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 [N]:
8,5 N
Federkraft1) F2 [N]:
28 N
Weitere Details
mit Knopf und Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Federkraft1) F1 : 8,5 N
Federkraft1) F2 : 28 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf und Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 [N]:
9,5 N
Federkraft1) F2 [N]:
38 N
Weitere Details
mit Knopf und Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Federkraft1) F1 : 9,5 N
Federkraft1) F2 : 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf und Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 [N]:
11,5 N
Federkraft1) F2 [N]:
40 N
Weitere Details
mit Knopf und Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Federkraft1) F1 : 11,5 N
Federkraft1) F2 : 40 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 206 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Knopf und Arretierung
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Federkraft1) F1 [N]:
13 N
Federkraft1) F2 [N]:
54 N
Weitere Details
mit Knopf und Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Federkraft1) F1 : 13 N
Federkraft1) F2 : 54 N
Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
Gewicht: 313 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Raststift
Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Knopf
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Kabel
Magnet
Sensor
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Kontermutter
Rostfreier Stahl A2 (ISO 8675)
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Montage
Der lose beigelegte Sensor und Sensorclip kann mit dem ebenfalls beiliegenden Inbusschlüssel montiert werden. Hierbei kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels individuell bestimmt werden.
Sensor in den Sensorclip seitlich einschieben.
Innensechskantschraube des Sensors mit leichter Handkraft anziehen (max. 0,1 Nm).
Sensorclip in beliebiger Lage in die Ringnut des Rastbolzens einklipsen.
Durch Drehen des Sensorclips kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels angepasst werden.
Hinweis:
Um Störungen zu vermeiden sollten keine Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken.
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Datenblatt EH 22123. Rastbolzen – mit Sensor
Downloadkorb:
Downloadkorb
Rastbolzen mit Sensor - elektrische Eigenschaften
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
Welche Anschlussart ist vorhanden?
3-poliger Stecker M8x1 (Rändelverschraubung frei drehbar), mit PUR-Kabel 0,5 m
Welche IP-Schutzart ist vorhanden?
P 67
Wie hoch ist die Stromaufnahme?
≤ 8 mA
Wie ist die Schaltfrequenz?
1.000 Hz
In welchem Temperaturbereich darf der Sensor eingesetzt werden?
-25 °C bis +75 °C
Gibt es einen Verpolungsschutz?
Ja
Ist ein Kurzschlussschutz vorhanden?
Ja
Gibt es eine Einschaltimpulsunterdrückung?
Ja