Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen DIN 6319

EH 23050.

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 49 Treffer

Aus­füh­rung
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
6 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
23050.0006
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 4,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 5,4 mm
  • r1: 9 mm
  • für Bolzen d6: 6 mm
  • für Schrauben d6: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 9 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 10 Nm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
8 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
17 kN
Artikel-Nr.:
23050.0008
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 5,6 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • für Bolzen d6: 8 mm
  • für Schrauben d6: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 17 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
10 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
26 kN
Artikel-Nr.:
23050.0010
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 6,5 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • für Bolzen d6: 10 mm
  • für Schrauben d6: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 26 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
13 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
12 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
38 kN
Artikel-Nr.:
23050.0012
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 8 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • für Bolzen d6: 12 mm
  • für Schrauben d6: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 38 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
15 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
14 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M14
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
53 kN
Artikel-Nr.:
23050.0014
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 15 mm
  • d3: 28 mm
  • h1: 1,4 mm
  • h2: 5 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 8,5 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 9,5 mm
  • r1: 22 mm
  • für Bolzen d6: 14 mm
  • für Schrauben d6: M14
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 53 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 130 Nm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
17 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
16 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
73 kN
Artikel-Nr.:
23050.0016
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~  9,6 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • für Bolzen d6: 16 mm
  • für Schrauben d6: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 73 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
21 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
117 kN
Artikel-Nr.:
23050.0020
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 11,7 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 12,2 mm
  • r1: 27 mm
  • für Bolzen d6: 20 mm
  • für Schrauben d6: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 117 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
23 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
22 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M22
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
146 kN
Artikel-Nr.:
23050.0022 2)
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 23 mm
  • d3: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 7,6 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 13,5 mm
  • r1: 29,5 mm
  • für Bolzen d6: 22 mm
  • für Schrauben d6: M22
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 146 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 542 Nm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
25 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
24 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M24
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
168 kN
Artikel-Nr.:
23050.0024
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 15,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 15,7 mm
  • r1: 32 mm
  • für Bolzen d6: 24 mm
  • für Schrauben d6: M24
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 168 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
28 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
27 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M27
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
221 kN
Artikel-Nr.:
23050.0027 2)
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 28 mm
  • d3: 50 mm
  • h1: 3,3 mm
  • h2: 10,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 17 mm
  • r1: 36 mm
  • für Bolzen d6: 27 mm
  • für Schrauben d6: M27
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 221 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 1021 Nm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
31 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M30
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
269 kN
Artikel-Nr.:
23050.0030
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 19,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 19,7 mm
  • r1: 41 mm
  • für Bolzen d6: 30 mm
  • für Schrauben d6: M30
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 269 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 1355 Nm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
34 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
33 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M33
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
326 kN
Artikel-Nr.:
23050.0033 2)
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 34 mm
  • d3: 62 mm
  • h1: 4,4 mm
  • h2: 13 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 21,8 mm
  • r1: 45 mm
  • für Bolzen d6: 33 mm
  • für Schrauben d6: M33
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung3) max.: 326 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) 3) max.: 1969 Nm
  • Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
37 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
36 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M36
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
394 kN
Artikel-Nr.:
23050.0036
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 23,5 mm
  • r1: 50 mm
  • für Bolzen d6: 36 mm
  • für Schrauben d6: M36
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 394 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 2372 Nm
  • Gewicht: 193 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
40 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
39 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M39
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
460 kN
Artikel-Nr.:
23050.0039 2)
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 40 mm
  • d3: 75 mm
  • h1: 5,6 mm
  • h2: 16 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 26,8 mm
  • r1: 54 mm
  • für Bolzen d6: 39 mm
  • für Schrauben d6: M39
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung3) max.: 460 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) 3) max.: 3276 Nm
  • Gewicht: 280 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
43 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
42 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M42
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
542 kN
Artikel-Nr.:
23050.0042
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 29 mm
  • r1: 58 mm
  • für Bolzen d6: 42 mm
  • für Schrauben d6: M42
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 542 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 3802 Nm
  • Gewicht: 310 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
50 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
48 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M48
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
714 kN
Artikel-Nr.:
23050.0048
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 35,5 mm
  • r1: 67 mm
  • für Bolzen d6: 48 mm
  • für Schrauben d6: M48
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 714 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 5730 Nm
  • Gewicht: 549 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
54 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
52 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M52
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
832 kN
Artikel-Nr.:
23050.0052 2)
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 54 mm
  • d3: 96 mm
  • h1: 9,3 mm
  • h2: 22 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 38,3 mm
  • r1: 72 mm
  • für Bolzen d6: 52 mm
  • für Schrauben d6: M52
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung3) max.: 832 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) 3) max.: 7876 Nm
  • Gewicht: 610 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
58 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
56 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M56
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
960 kN
Artikel-Nr.:
23050.0056 2)
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 58 mm
  • d3: 103 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 23 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 39,3 mm
  • r1: 79 mm
  • für Bolzen d6: 56 mm
  • für Schrauben d6: M56
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung3) max.: 960 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) 3) max.: 9793 Nm
  • Gewicht: 760 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
62 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
60 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M60
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
1122 kN
Artikel-Nr.:
23050.0060 2)
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 62 mm
  • d3: 112 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 25 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 43,6 mm
  • r1: 86 mm
  • für Bolzen d6: 60 mm
  • für Schrauben d6: M60
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung3) max.: 1122 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) 3) max.: 12219 Nm
  • Gewicht: 990 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
66 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
64 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M64
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
1269 kN
Artikel-Nr.:
23050.0064 2)
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 66 mm
  • d3: 120 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 27 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 46,6 mm
  • r1: 93 mm
  • für Bolzen d6: 64 mm
  • für Schrauben d6: M64
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung3) max.: 1269 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) 3) max.: 14762 Nm
  • Gewicht: 1220 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
6 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
23050.0106
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D – Bild 2
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • für Bolzen d6: 6 mm
  • für Schrauben d6: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 9 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 10 Nm
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
8 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
17 kN
Artikel-Nr.:
23050.0108
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D – Bild 2
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 17 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 3,5 mm
  • für Bolzen d6: 8 mm
  • für Schrauben d6: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 17 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 3,7 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
10 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
26 kN
Artikel-Nr.:
23050.0110
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D – Bild 2
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 21 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 4,2 mm
  • für Bolzen d6: 10 mm
  • für Schrauben d6: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 26 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
12 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
38 kN
Artikel-Nr.:
23050.0112
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D – Bild 2
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 5 mm
  • für Bolzen d6: 12 mm
  • für Schrauben d6: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 38 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert

Kegelpfanne

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert
  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23050. Kugelscheiben / Kegelpfannen – DIN 6319
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.