Spann­schei­ben

Spannscheiben (Kugelscheiben / Kegelpfannen, Scheiben) nach DIN 6319 bzw. DIN 6340

Spannscheiben sind Normteile nach DIN oder Werknorm. Oft werden Spannscheiben auch als Aufspannscheiben bezeichnet. Spannscheiben können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen als Unterlegscheibe eingesetzt werden, u. a. zum Verbinden und Spannen. In Kombination mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.) und Muttern DIN 6330 (EH 23070.) ergeben sie die kompletten Aufspannschrauben.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Kugelscheiben / Kegelpfannen, DIN 6319
  • Kugelscheiben / Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl
  • Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319
  • Scheiben, DIN 6340, vergütet
  • Scheiben, Präzisionsausführung
  • Scheiben