Bei der Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Kugelscheibe und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:
Dieser Artikel 23050.0510 - Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen ähnlich DIN 6319 / (d1 H13: 10,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen ähnlich DIN 6319 (EH 23050.)
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.