Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 17 Treffer
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M6
d2 : 7 mm
e: 11,5 mm
m: 9 mm
r: 9 mm
s: 10 mm
Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M8
d2 : 9 mm
e: 15 mm
m: 12 mm
r: 11 mm
s: 13 mm
Gewicht: 8,4 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M10
d2 : 11,5 mm
e: 18,5 mm
m: 15 mm
r: 15 mm
s: 16 mm
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M12
d2 : 14 mm
e: 20,8 mm
m: 18 mm
r: 17 mm
s: 18 mm
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M14
d2 : 16 mm
e: 24,2 mm
m: 21 mm
r: 20 mm
s: 21 mm
Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M16
d2 : 18 mm
e: 27,7 mm
m: 24 mm
r: 22 mm
s: 24 mm
Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M18
d2 : 20 mm
e: 31,2 mm
m: 27 mm
r: 24,5 mm
s: 27 mm
Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M20
d2 : 22 mm
e: 34,6 mm
m: 30 mm
r: 27 mm
s: 30 mm
Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M22
d2 : 24 mm
e: 39,3 mm
m: 33 mm
r: 29 mm
s: 34 mm
Gewicht: 162 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M24
d2 : 26 mm
e: 41,6 mm
m: 36 mm
r: 32 mm
s: 36 mm
Gewicht: 192 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M30
d2 : 32 mm
e: 53,1 mm
m: 45 mm
r: 41 mm
s: 46 mm
Gewicht: 396 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
d1 : M36
d2 : 38 mm
e: 63,5 mm
m: 54 mm
r: 50 mm
s: 55 mm
Gewicht: 684 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Rostfreier Stahl
d1 : M8
d2 : 9 mm
e: 15 mm
m: 12 mm
r: 11 mm
s: 13 mm
Gewicht: 8,4 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Rostfreier Stahl
d1 : M10
d2 : 11,5 mm
e: 18,5 mm
m: 15 mm
r: 15 mm
s: 17 mm
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Rostfreier Stahl
d1 : M12
d2 : 14 mm
e: 20,8 mm
m: 18 mm
r: 17 mm
s: 19 mm
Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Rostfreier Stahl
d1 : M16
d2 : 18 mm
e: 27,7 mm
m: 24 mm
r: 22 mm
s: 24 mm
Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Rostfreier Stahl
d1 : M20
d2 : 22 mm
e: 34,6 mm
m: 30 mm
r: 27 mm
s: 30 mm
Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Rostfreier Stahl 1.4305
Verweise
Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -
Datenblatt EH 23070. Sechskantmuttern – DIN 6330 (Höhe 1,5 d)
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.